Referencia del componente
Manipulación de los bornes de la batería
Pinza | Componentes | Ingeniería mecánica y de instalaciones | Metal

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
1. Pinzas paralelas

- Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
- El accionamiento más sencillo
- Posicionamiento mediante IO-Link
          Task & Solution
        
- Alisado y solidificación de la superficie de los polos de la batería
- Transporte desde el separador y colocación precisa en la estación de procesamiento
- Alisado y endurecimiento de la superficie mediante los rodillos lisos perfilados especialmente desarrollados por Wenaroll GmbH con fuerza definida
- Transporte seguro de los polos de batería procesados a las cintas transportadoras mediante las pinzas de precisión GEP2000 de Zimmer Group
        Aspectos destacados y datos técnicos
      
 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.) 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
 Autorretención mecánica Autorretención mecánica
 Posicionables Posicionables
 Certificados para sala limpia Certificados para sala limpia
      Componentes estándar montados